เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sink base cabinet 2025060 Aspekt
Marbodal

Sink base cabinet 2025060 Aspekt

Door Aspekt White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
สเปคสินค้า
  • Base cabinet for sink and waste sorting.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.83012025060
  • Product familyAspekt
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base cabinet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-03-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)704
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)565
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF
  • วัสดุรองMFC board
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)42.74
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
  • IFC classificationFurnishing Element
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (23)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)