เผยแพร่สินค้าของคุณ
L-Shaped Kitchen two walls
L-Shaped Kitchen two walls
    Marbodal

    L-Shaped Kitchen two walls

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(21 รีวิว)
    Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
    สเปคสินค้า
    • Showcase L-Shaped Kitchen
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kitchen_Type04
    • Product familyShowcase
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์L-Shaped Kitchen two walls
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2278
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
    • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework