เผยแพร่สินค้าของคุณ
Berko VFK Series - Commercial Fan Forced Wall Heater
Berko VFK Series - Commercial Fan Forced Wall Heater
Berko VFK Series - Commercial Fan Forced Wall Heater
Berko VFK Series - Commercial Fan Forced Wall Heater
    Marley Engineered Products

    Berko VFK Series - Commercial Fan Forced Wall Heater

    Entryways and vestibules stay warm and cozy when you install this fan-forced heater. Its high-capacity heating power is ideal for basements and playrooms, too. The unit is easy to install, thanks to its simple 3-piece design and integrated thermostat. Its fan delay feature helps prolong the life of your heater, too.

    • Contemporary commercial-grade steel grille designed to provide a clean appearance and rugged use
    • Manual reset thermal overheat protector disconnects power in the event of accidental blockage
    • Automatic fan delay eliminates cold drafts on start-up and discharges residual heat from the heater body during shut down
    • Integral double-pole thermostat allows for easy adjustment of room temperature to maintain desired comfort level
    • Positive OFF switch to assure heater will not operate if not needed
    • All units have a permanently lubricated enclosed fan motor, which creates long life, low maintenance, and distributes warmth throughout the area
    • Tamper-proof plug for thermostat hole

    IDEAL SPACES | Mechanical Rooms; Vestibules; Entrance Ways; Lobbies; Hallways; Hotel Stairwells; Restaurants;Conference Rooms; Medical Offices; Basements; Living/Family Rooms

    สเปคสินค้า
    • COLOR|White

      TEMP RANGE |40-90F

      CFM |100

      GRILLE | 19-5/16″ H x 15-3/4″ W x 1-1/4″ D

      BACK BOX | 18-1/4 H x 14-3/8 W x 3-7/8 D

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Berko-VFK-Series-Commercial-Fan-Forced-Wall-Heater
    • Product familyUnit Heaters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Berko
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-03-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Heaters
    • OmniClass Number23-33 15 25 17
    • OmniClass TitleElectric HVAC Resitive Unit Heaters

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit