เผยแพร่สินค้าของคุณ
Indeeco - Invizatherm Thin Series Infrared Heaters
Indeeco - Invizatherm Thin Series Infrared Heaters
    Marley Engineered Products

    Indeeco - Invizatherm Thin Series Infrared Heaters

    The Invizatherm™ Thin Series delivers all the performance and reliability of the original Invizatherm™—now in a slimmer, more modern profile. Engineered with higher heat output per square inch, the Thin Series provides discreet, effective comfort heating for stylish commercial and outdoor environments.

    Ideal for restaurants, patios, and covered outdoor areas, this low-profile radiant heater blends seamlessly into any setting with its clean cove-style design and choice of three designer colors. Like all Invizatherm™ models, it features zero moving parts, no bulbs to replace, and is maintenance-free for life.

    With 95% energy-to-heat conversion efficiency, the Thin Series offers unmatched performance in a sleek, architectural form.

    Applications | Warehouses, Factories, Manufacturing Plants, Storage Facilities, Autobody and Repair Shops, Transportation Terminals, Greenhouses, Airports, Parking Garages, Shipping and Receiving Docks, Stadiums

    สเปคสินค้า
    • The infrared or IR waveband is often subdivided into three regions: IR-A (.7 – 1.4 μm), IR-B (1.4 – 3 μm), and IR-C (3 – 1000μm). IR causes a heating effect when it strikes a surface, in the case of comfort heating this is normally the skin. However, not all IR is converted to heat. IR can be absorbed or reflected.*¹ In the comfort heating world, we want to fall into the absorption range as much as possible. Good absorption directly correlates to better comfort heat. Generally, the longer the IR wave, the more absorption will occur (IR-C) and the shorter the wave, the more IR is reflected off of the skin (IR-A & IR-B).

      Indeeco heating elements fall right in the sweet spot of the IR waveband, IR-C. Nearly 100% of the waves that the Invizatherm™ emits will be absorbed rather than reflected. Our competitors heating methods often land in the short-medium (IR-A and IRA B), which are ineffective for comfort heating applications. We’re translating every penny you spend on energy into comfort heat rather than reflecting it around the room.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.indeeco-invizatherm-thin-series-infrared-heaters
    • Product familyInfrared Heaters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indeeco
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-12-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit