เผยแพร่สินค้าของคุณ
QMark - AWH4000 - Architectural Smart Series Wall Heaters
QMark - AWH4000 - Architectural Smart Series Wall Heaters
QMark - AWH4000 - Architectural Smart Series Wall Heaters
    Marley Engineered Products

    QMark - AWH4000 - Architectural Smart Series Wall Heaters

    Heavy-duty heat doesnt require that you settle for a boring, basic look. These architectural wall heaters feature a striking design while providing the powerful output you need to heat any room or open area.

    • BMS-compatible through an optional relay
    • Contemporary bar-stock grille designed to provide optimized airflow
    • Manual reset thermal overheat protector disconnects power in the event of accidental blockage
    • Built in tamper-resistant thermostat
    • All units have a permanently lubricated and enclosed fan motor, which creates long life, low maintenance, and gently distributes warmth throughout the area
    • Automatic fan delay eliminates cold drafts on start-up and discharges residual heat from the heater body during shut down
    • Power on/off switch for added safety during maintenance

    IDEAL SPACES | Vestibules; Entrance Ways; Lobbies; Hallways; Stairwells; Restaurants; Conference Rooms; Offices; Basements; Family Rooms


    สเปคสินค้า
    • COLORS | White & Bronze

      TEMP RANGE | 40-90F

      CFM | 100

      GRILLE | 19-5/16″ H x 15-3/4″ W x 1-1/4″ D

      BACK BOX | 18-1/4 H x 14-3/8 W x 3-7/8 D

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.QMark-AWH4000-Architectural-Smart-Series-Wall-Heaters
    • Product familyUnit Heaters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์QMark
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-03-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Heaters
    • OmniClass Number23-33 15 25 17
    • OmniClass TitleElectric HVAC Resitive Unit Heaters