เผยแพร่สินค้าของคุณ
WindGuard (BD) 22 Air Curtain, Electric
Mars Air Curtains

WindGuard (BD) 22 Air Curtain, Electric

WindGuard (BD) 22

The premier end of our heavy industrial range, they feature belt driven fans powered by 10 HP and larger motors, which can repel wind gusts of up to 30 MPH at heights up to 22 ft high. They are the ultimate in air curtain performance for industrial applications, like warehouses and distribution and transportation centers. Standard color for these industrial models is Titanium Silver and heated options are available.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bd22-air-curtain-electric
  • Product familyAir Curtains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BD (WindGuard) Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ม่านอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • รหัส ETIMEC010007
  • ชื่อ ETIMElectric air curtain
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Curtains
  • OmniClass Number23-33 31 11 11
  • OmniClass TitleHeated Air Curtains