เผยแพร่สินค้าของคุณ
LoPro 2 (LPV2) Air Curtain, Electric
Mars Air Curtains

LoPro 2 (LPV2) Air Curtain, Electric

LoPro 2 (LPV2) Air Curtains

Our LPV series is the anchor of our LoPro series. Sleek, quiet, with a consumer-friendly design that makes it perfect for customer facing, commercial installations and also has a variable speed control, allowing you to turn the air column up or down to suit your needs. It has 1/6 HP motor, the standard color is Obsidian Black and heated options are available.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lpv2-air-curtain-electric
  • Product familyAir Curtains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LPV2 (LoPro 2) Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ม่านอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • รหัส ETIMEC010007
  • ชื่อ ETIMElectric air curtain
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Curtains
  • OmniClass Number23-33 31 11 11
  • OmniClass TitleHeated Air Curtains