เผยแพร่สินค้าของคุณ
Back Door (NH2) Air Curtain, Unheated
Mars Air Curtains

Back Door (NH2) Air Curtain, Unheated

ETL Sanitation Certified - Back Door (NH2)

The Back Door Sanitation Certified Series (NH2) features the same internal components and 1 horsepower motor(s) as our HV2 (High Velocity 2) Series, but it has been tested and certified to meet the ETL Sanitation/ANSI 37 standard for effectiveness in food prep environments. It is capable of separating environments and protecting openings with significant wind loads up to 12 ft. high and the standard color is Titanium Silver.

สเปคสินค้า
  • The Back Door Sanitation Certified Series (NH2) features the same internal components and 1 horsepower motor(s) as our HV2 (High Velocity 2) Series, but it has been tested and certified to meet the ETL Sanitation/ANSI 37 standard for effectiveness in food prep environments. It is capable of separating environments and protecting openings with significant wind loads up to 12 ft. high and the standard color is Titanium Silver.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.nh2-air-curtain-unheated
  • Product familyAir Curtains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanitation (LPN2 N2 NH2) Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ม่านอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • รหัส ETIMEC010067
  • ชื่อ ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Curtains
  • OmniClass Number23-33 31 11 13
  • OmniClass TitleNon Heated Air Curtains