เผยแพร่สินค้าของคุณ
LVP2 Series Air Curtain with UVC, Unheated
Mars Air Curtains

LVP2 Series Air Curtain with UVC, Unheated

LVP2 Series with UVC

With scientifically proven germicidal capabilities and 99.99%-100% surface kill rate via UVC/UVV bulbs, the Mars UVC®® eradicates pathogens, reduces VOC odors, and provides the assurance of superior sanitation. In addition, Mars UVC®®
sterilizes up to 99.99% of airborne bio-contaminants with multiple passes. It reduces accumulation of pathogens on the exposed surface of the air curtain’s internal components and minimizes pathogen redistribution.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lvp2-series-air-curtain-with-uvc-unheated
  • Product familyAir Curtains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CA (Clean Air) Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ม่านอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • รหัส ETIMEC010067
  • ชื่อ ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Curtains
  • OmniClass Number23-33 31 11 13
  • OmniClass TitleNon Heated Air Curtains