เผยแพร่สินค้าของคุณ
Phantom 12 (PH12) Air Curtain, Hot Water
Mars Air Curtains

Phantom 12 (PH12) Air Curtain, Hot Water

Phantom 12 (PH12)

The Phantom Series is the choice for architects and designers who need all the performance and protection of a Mars Air Curtain, but need the unit to blend in with the buildings internal or external aesthetics. Our Phantom 12 units feature the same top-performing internal components as our 1 HP HV Units, but are concealed in a housing which can be recess-mounted into the ceiling. The units are quieter, and less conspicuous, without sacrificing anything in their ability to do the job required. Standard color for the Phantom Models is Pearl White and heated options are available.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ph12-air-curtain-hot-water
  • Product familyAir Curtains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PH (Phantom) Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ม่านอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • รหัส ETIMEC011301
  • ชื่อ ETIMHot water air curtain
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Curtains
  • OmniClass Number23-33 31 11 11
  • OmniClass TitleHeated Air Curtains