เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bench Trunking Aluminium
Bench Trunking Aluminium
Bench Trunking Aluminium
    Marshall-Tufflex

    Bench Trunking Aluminium

    Bench trunking aluminium is a robust angled trunking that can be mounted directly on to desks, work benches or fitted under shelving. 105 x 105mm Suitable for desk, bench or worktop applications Can be subdivided Fully compatible with Sterling flush power and data accessories Compliant up to Cat 7a Adjustable data box 32-47mm Screened divider and data boxes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BenchTrunkingAluminium
    • Product familyTrunking
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminium
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)105
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)105
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การติดตั้ง
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCable trunking