เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elevate Sliding Patio Door
Elevate Sliding Patio Door
Elevate Sliding Patio Door
    Marvin

    Elevate Sliding Patio Door

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(8 รีวิว)

    The Marvin Elevate Sliding Patio Door offers contemporary lines and large expanses of glass, completed by a rich wood interior and the durability of a fiberglass exterior for a sliding patio door that is as functional as it is beautiful.  Select two, three or four-panel configurations to achieve wide-open views up to 16 feet wide and a direct connection to outdoor living, all in a space-saving design when square footage is at a premium.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.marvin-elspd
    • Product familyElevate
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-05
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFiber Glass
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameGlass doors
    • UNSPSC code30171501
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (35)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (5)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)