เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elevate Sliding French Door
Elevate Sliding French Door
Elevate Sliding French Door
    Marvin

    Elevate Sliding French Door

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(13 รีวิว)

    The Elevate Sliding French Door combines the elegance and wider side stiles and top rails of a French door with the practical, space-saving design a sliding door offers.  Two, three, and four-panel configurations offer the flexibility to accommodate expansive views up to 16 feet wide, with a rich wood interior and long-lasting, low-maintenance fiberglass exterior for the best in performance and style. 

    Features:  Available in sizes up to 16 feet wide and 8 feet tall;  Traditional panel design with substantial side stiles, top and bottom rails;  Fiberglass sill that stands up to foot traffic and weather;  Top-hung screen door that operates smoothly without jamming;  Superior engineering for nearly effortless sliding operation;  Available with IZ3 coastal/hurricane certification;  CE certified.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.marvin-sfdwu
    • Product familyElevate
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFiber Glass
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameGlass doors
    • UNSPSC code30171501
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย ยุโรป เอเชีย
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (36)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)