เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ultimate Glider Window
Marvin

Ultimate Glider Window

4.4 จาก 5 ดาว4.4(11 รีวิว)

The Ultimate Glider window provides quality craftsmanship and contemporary styling for a clean, streamlined and space-saving design where swinging windows won’t work, or as an egress option for bedrooms. Marvin’s exclusive automatic locking system features an easy-to-reach hide-away handle that blends seamlessly into the sash. One hand easily unlocks and opens the window, and automatic locking when closed provides convenience with added peace of mind. Choose from two or three operational panels across, or a combination of operational and stationary panels for different size and operating needs.  Features:  Available in heights up to 6 feet or widths to 14 feet;  Choose from dual or triple panels with multiple operating configurations;  Flank two operational panels with stationary panels(OXXO configuration) for maximum width and daylight;  Ergonomic handle and sleek hardware allow effortless gliding with just one hand;  Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom;  Automatic locks engage when the window is closed for added peace of mind;  Full or partial esterior screens to cover operating panels;  Unique wash mode allows access to both sides of glass from indoors;  Hidden Lock Status Sensor option connects with your smart home to indicate when windows are closed and locked;  CE certified.

Please see Marvin website for Revit exterior color files to get that exact match to our finishes!

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.marvin_ulglw
  • Product familySignature
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ultimate Windows
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-12-12
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองExtruded Aluminum
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
  • IFC classificationWindow
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWindow units
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย ยุโรป เอเชีย
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (10)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)