The Marvin Commercial Door combines sophisticated design with the rugged durability to stand up to years of commercial use. Available in a wide variety of design and customization options, they’re manufactured with different construction and assembly processes than our residential doors.
Features: Available in wood or clad-wood styles to match design needs; Optional commercial hardware package includes closer, mortise lock or rim device and kick plate; Hardware routs and preps can be ordered; Optional raised and flat panels offer an upscale look; Intermediate rail available for a two-lite panel; Three ADA-compliant sill options available in three finishes; Available in 1 3/4" and 2 1/4" panels; Clad style is CE certified. Please see Marvin website for full wood product files as well as exterior color files for Revit for an exact match to our finishes!
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ | โอเชียเนีย | ยุโรป | เอเชีย |
|---|---|---|---|
กรีนแลนด์ | ออสเตรเลีย | ยิบรอลตาร์ | ตุรกี |
แซ็ง-บาร์เตเลมี | อิสราเอล | ||
กวาเดอลูป | |||
กัวเตมาลา | |||
กือราเซา | |||
เกรเนดา | |||
คอสตาริกา | |||
คิวบา | |||
เครือรัฐดอมินีกา | |||
แคนาดา | |||
จาเมกา | |||
ซินต์มาร์เติน | |||
เซนต์คิตส์และเนวิส | |||
เซนต์ลูเซีย | |||
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | |||
แซงปีแยร์และมีเกอลง | |||
แซงมาร์แตง | |||
ตรินิแดดและโตเบโก | |||
นิการากัว | |||
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | |||
บาร์เบโดส | |||
บาฮามาส | |||
เบลีซ | |||
เบอร์มิวดา | |||
ปานามา | |||
เปอร์โตริโก | |||
มอนต์เซอร์รัต | |||
มาร์ตินีค | |||
เม็กซิโก | |||
สหรัฐอเมริกา | |||
สาธารณรัฐโดมินิกัน | |||
หมู่เกาะเคย์แมน | |||
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | |||
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | |||
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | |||
อารูบา | |||
เอลซัลวาดอร์ | |||
แองกวิลลา | |||
แอนติกาและบาร์บูดา | |||
ฮอนดูรัส | |||
เฮติ |