เผยแพร่สินค้าของคุณ
Modern Inswing Door
Modern Inswing Door
Modern Inswing Door
    Marvin

    Modern Inswing Door

    4.1 จาก 5 ดาว4.1(16 รีวิว)

    The Modern Swinging Door, from the Marvin Signature® Collection, pairs pure modern aesthetic with category-leading performance for design flexibility to create with confidence. Available in inswing or outswing, our Modern Swinging Door is engineered with the same innovative modular system that allows all Modern products to be joined together, making it possible to create large, floor-to-ceiling configurations without sacrificing thermal performance, even in the harshest of climates. And like the entire Marvin Modern portfolio, the minimalist hardware, narrow sightlines, and meticulous attention to every detail gives you the freedom to experience the full potential of modern design.

    สเปคสินค้า
    • -Stile and rail dimensions – 3 3/8”

      -Robust 2 1/4” standard panel thickness Narrow 3” stiles and rails, regardless of configuration or size

      -Minimalist handle and escutcheon

      -Two 7” adjustable hinges per panel, all heights up to 12’

      -Ability to mull Modern windows and swing doors directly to swing door jambs

      -Available in X, O, XO, OX, and XX configurations with unequal panel widths

      -Panels can reach heights up to 12 feet, operating widths of 4 feet, and stationary widths up to 12 feet

      -Units with tripane insulated glass achieve U-Values as low as 0.19

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.marvin_mid
    • Product familySignature
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modern Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFibreglass reinforced polymer composite
    • วัสดุรองExtruded Aluminum
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003534
    • ชื่อ ETIMExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 16 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleComposite Doors
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (35)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (5)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)