เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ultimate Sliding Door 2 Panel
Marvin

Ultimate Sliding Door 2 Panel

4.8 จาก 5 ดาว4.8(21 รีวิว)

The Ultimate Sliding Narrow Profile door features slim 3" stiles and rails for more daylight and a contemporary aesthetic. Operating configurations up to 16’ wide make for a grand design element and can bring in a beautiful view or flood a room with light.

AT A GLANCE

  • Extruded Aluminum Exterior | Wood Interior
  • Exterior Finish: 19 Color Options + Custom
  • Interior Finish: 6 Wood Options + Custom | 2 Paint Options + Prime | 6 Stain Options + Clear Coat
  • Available up to 16’ wide and 8’ high or 12’ wide and 10’ high

Please see Marvin website for Revit exterior color files to get that exact match to our finishes!

สเปคสินค้า
  • ADDITIONAL FEATURES:

    • Our low maintenance clad-wood products feature an extruded aluminum exterior finished in commercial-grade paint for superior resistance to fading and chalking
    • Robust, stainless steel rollers for premium performance and operating experience
    • Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom
    • Choose from Harp, Vertical pull, and Exterior Flush pull or, for a more custom look, consider Gallery hardware
    • Optional top-hung screen glides smoothly
    • Performance Sill provides water management and easy installation
    • Square interior and exterior glazing profiles. Optional Ogee interior with simulated putty exterior glazing profiles
    • Pairs seamlessly with Ultimate Swinging door
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.marvin_slpd
  • Product familySignature
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ultimate Doors
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2016-12-12
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองExtruded Aluminum
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationDoor
  • รหัส ETIMEC003534
  • ชื่อ ETIMExterior door (complete with frame)
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Glass Doors
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย ยุโรป เอเชีย
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (35)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (5)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)