เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ultimate Inswing Door 1 Panel
Ultimate Inswing Door 1 Panel
Ultimate Inswing Door 1 Panel
    Marvin

    Ultimate Inswing Door 1 Panel

    Uniting beautiful design, expert craftsmanship, and unparalleled performance, the Marvin Ultimate Swinging Door was created to help bring to life even the most ambitious architectural visions. The 3-inch stiles and rails produce clean lines and a clutter-free aesthetic, and four panels can be combined to produce large openings that generate grand views and indoor spaces that feel light and open. The durable extruded aluminum exteriors will provide years of worry-free protection, and the warm wood interiors bring a sense of luxury into every room. 

    Please see Marvin website for Revit exterior color files to get that exact match to our finishes!

    สเปคสินค้า
      • Inswing or Outswing
      • Available in heights up to 10 feet
      • Four-panel configurations in widths up to 14 feet
      • Robust 2¼" standard panel thickness delivers confidence in operating even the largest door panel
      • Unequal panel widths
      • Ultrex® sill is engineered for years of energy-efficient and weathertight performance
      • Fully concealed multi-point locking system  
      • Adjustable hinges for easy installation and years of smooth operation
      • Hidden Lock Status Sensor option connects with your smart home to indicate when door is closed and locked
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.marvin_uidp1
    • Product familySignature
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ultimate Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองExtruded Aluminum
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003534
    • ชื่อ ETIMExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoor and window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (35)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (5)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)