เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ultimate Lift And Slide Door
Marvin

Ultimate Lift And Slide Door

3.7 จาก 5 ดาว3.7(11 รีวิว)

The Ultimate Lift and Slide Door pairs stunningly large door panels with effortless, fingertip operation thanks to a carefully-engineered carriage system that lifts panels off their track for weightless operation. Marvin’s industry-exclusive panel hardware virtually disappears, creating minimal visual distraction from views up to 47 feet wide. Numerous panel configurations are available to best suit the layout of a room, and a flush, universal design sill option creates an unobtrusive transition from indoors to out.  Features:  Choose from up to 22 operating configurations;  Available in heights up to 12 feet or widths up to 47 feet;  Individual panel sizes available up to 6 feet wide by 12 feet high;  Choose panels that stack in full view within the frame or conceal within a wall pocket;  Lift-and-slide engineering allows nearly effortless operation;  Industry-exclusive flush mount panel hardware is concealed for a clean look;  Side stiles and top rail available in 4- or 6-inch width for contemporary or traditional styling;  Flush and Recessed sill options create seamless transitions for accessibility;  Performance Sill option for exceptional protection from the elements.

Please see Marvin website for full wood product files as well as exterior color files for Revit for an exact match to our finishes!

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.marvin_ullasd
  • Product familySignature
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ultimate Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-12-12
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองExtruded Aluminum
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationDoor
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย ยุโรป เอเชีย
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (35)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (5)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)