เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ultimate MultiSlide Door
Ultimate MultiSlide Door
Ultimate MultiSlide Door
    Marvin

    Ultimate MultiSlide Door

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(14 รีวิว)

    The Ultimate Multi-Slide Door is more than just a panoramic door, it’s a gateway to indoor-outdoor living with performance that stands up to any weather, coast to coast. Design your ideal view, with sliding panels available in configurations that move in one direction or part in the center, and panels that stack in full view within the frame or conceal within a wall pocket. When accessibility is important, choose an optional low-profile sill that maintains a smooth, flush transition from indoors to out. In sizes as big as 56 feet wide or small enough to create a counter-height, kitchen pass-through option for a patio or deck, this door opens possibilities.  Features:  Choose from 22 operating configurations;  Available in heights up to 10.25 feet or widths up to 56 feet;  Individual panel sizes available up to 6 feet wide by over 11 feet high;  Choose panels that move in one direction or that meet at the center of a corner;  Choose panels that stack in full view within the frame or conceal within a wall pocket;  A 3 panel center stacked configuration is also available with an immovable center panel and operating panels on each side;  Narrow 4 3/4" top and bottom rail make large panels of glass the focal point;  Push-button motorized operation available for ease of use, even at the largest sizes;  Retractable screen available with widths up to 24 feet for unobstructed views;  Concealed multi-point locking system for a tight seal and security from top to bottom;  Hidden Lock Status Sensor option connects with your smart home to indicate when door is closed and locked;  Performance and high-performance sills available, along with a low-profile, flush universal design sill for accessibility;  Available with IZ3 coastal/hurricane certification;  CE certified.

    Please see Marvin website for Revit exterior color files to get that exact match to our finishes!

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.marvin_ulmsd
    • Product familySignature
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ultimate Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-12-12
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองExtruded Aluminum
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย ยุโรป เอเชีย
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (36)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)