เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ultimate Sliding French Door G2 2 Panel
Marvin

Ultimate Sliding French Door G2 2 Panel

The Ultimate Sliding French door G2 features a space-saving sliding design and offers beautiful, substantial wood surrounds with nearly effortless operation and a durable
Performance Sill for weather protection even in harsh climates.

AT A GLANCE

  • Extruded Aluminum Exterior | Wood Interior
  • Exterior Finish: 19 Color Options + Custom
  • Interior Finish: 6 Wood Options + Custom | 2 Paint Options + Prime | 6 Stain Options + Clear Coat
  • Available up to 16’ Wide and 10’ High

Please see Marvin website for Revit exterior color files to get that exact match to our finishes!

สเปคสินค้า
  • ADDITIONAL FEATURES:

    • Our low maintenance clad-wood products feature an extruded aluminum exterior with a commercial-grade finish for superior resistance to fading and chalking
    • Robust stainless steel rollers for premium performance and operating experience
    • Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom
    • A traditional panel aesthetic available with 4 ¾" stile and top rail, and an 8 ⅛" bottom rail with optional 4 ¾" bottom rail
    • Choose from Harp, Vertical pull, and Exterior Flush pull or, for a more custom look, consider Gallery hardware
    • Optional top-hung screen glides smoothly
    • Available with IZ3 coastal/hurricane certification
    • Performance Sill provides water management and easy installation
    • Ogee interior with simulated putty exterior glazing profiles. Optional Square interior with simulated putty exterior glazing profiles
    • Pairs seamlessly with Ultimate Swinging French door G2
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.marvin_ulslfd
  • Product familySignature
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ultimate Doors
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2016-12-12
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองExtruded Aluminum
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationDoor
  • รหัส ETIMEC003534
  • ชื่อ ETIMExterior door (complete with frame)
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Glass Doors
  • OmniClass Number23-17 11 23 13
  • OmniClass TitleSliding All Glass Doors

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย ยุโรป เอเชีย
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (35)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (5)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)