เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ultimate Wood Outswing French Door
Ultimate Wood Outswing French Door
Ultimate Wood Outswing French Door
    Marvin

    Ultimate Wood Outswing French Door

    The perfect complement to a traditional aesthetic, the Marvin Ultimate Wood Swinging French door has been designed with a meticulous eye for detail and engineered for industry-leading performance. The Ultimate Wood Swinging French door features a durable Ultrex® fiberglass sill that will stand up to even the harshest climates, and the beautiful wood interior and exterior bring a sense of luxury and authenticity to every setting.


    Find Marvin products in your area. Connect with a dealer near you to get started.

    สเปคสินค้า
    • FEATURES OF THE ULTIMATE WOOD SWINGING FRENCH DOOR

      • Available in heights up to 9 feet or widths up to 14 feet
      • A traditional panel aesthetic features 4 3/4” stiles and top rail and an 8 1/8" bottom rail
      • Wood interiors and exteriors
      • Inswing or outswing
      • Handles available in a wide range of styles
      • Durable Ultrex fiberglass sill is engineered for years of energy-efficient and weathertight performance
      • Fully concealed multi-point locking system
      • Adjustable hinges for years of smooth operation
      • Hidden Lock Status Sensor option connects with your smart home to indicate when door is closed and locked
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ultimate-outswing-french-door
    • Product familySignature
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ultimate Doors
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย ยุโรป เอเชีย
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (36)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (30)