เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vivid Outswing Door
Vivid Outswing Door
Vivid Outswing Door
Vivid Outswing Door
    Marvin

    Vivid Outswing Door

    AVAILABLE IN SELECT U.S. MARKETS (AR, AZ, CA, CO, ID, KS, MT, NE, NM, NV, OK, OR, TX, UT, WA, WY) AND CANADA

    Enhance your indoor and outdoor spaces with the classic Marvin Vivid™ Swinging door, featuring durable, low-maintenance Ultrex® fiberglass inside and out. Choose inswing or outswing operation in a variety of configurations.

    Material:  Ultrex® Fiberglass Exterior and Interior

    Why You'll Love It:

    Expansive Sizes -

    Showcase the views with configurations up to three panels and total maximum widths of 9’

    Superior Durability -

    Be confident in the strength of Ultrex® fiberglass, which is 7x more resistant to bending than vinyl and 4x more bend-resistant than wood/vinyl composites

    Clean Design -

    Every detail is smooth and clean, thanks to acrylic-based finishes and engineered components that eliminate overlaps and joint welds

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vivid-outswing-door
    • Product familyVivid
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Doors
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFiberglass
    • วัสดุรองFiberglass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 16 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFiberglass Doors
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (36)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)