เผยแพร่สินค้าของคุณ
R–Stands
R–Stands
    Masonite Beams

    R–Stands

    Masonite Beams offer functionally adapted beams which simplify the building process, reduce waste annd ensure high quality by means of industrial production. Processing is performed to an accuracy of 0,2mm in our CNC machines. At the customer`s request we provide e.g. hole cutting, precision and mitred cuts, reinforcements, eaves rafters, web insulation and filling, and also tie plates. We pack functionally adapted beams according to measurement and type and supply various types of fittings suitable for the beam delivery.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rstands
    • Product familyConstruction
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Beam
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-09-14
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - คานและทับหลัง
    • UNSPSC nameBeams
    • UNSPSC code301017
    • Uniclass 2015 CodeEF_20_20
    • Uniclass 2015 DescriptionBeams
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 06 10.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Beam Schedule
    • OmniClass Number23-13 35 11 13 13
    • OmniClass TitleBeams

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เกาะไอล์ออฟแมน
    เกิร์นซีย์
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สฟาลบาร์และยานไมเอน
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร
    หมู่เกาะแฟโร
    หมู่เกาะโอลันด์
    ไอซ์แลนด์
    ไอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (24)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)