เผยแพร่สินค้าของคุณ
MASTER EdgeBar (MEB) Ø10/100 mm
MASTER EdgeBar (MEB) Ø10/100 mm
MASTER EdgeBar (MEB) Ø10/100 mm
MASTER EdgeBar (MEB) Ø10/100 mm
MASTER EdgeBar (MEB) Ø10/100 mm
MASTER EdgeBar (MEB) Ø10/100 mm
MASTER EdgeBar (MEB) Ø10/100 mm
    MASTERTEC

    MASTER EdgeBar (MEB) Ø10/100 mm

    GRP formwork stop for fast and easy positioning of formwork on concrete slabs

    Art.-No. 046201

    available in Revit 2022-2027 and as IFC

    สเปคสินค้า
    • material: glass fibre reinforced plastic

      diameter: 10 mm

      length: 100 mm

      properties:

      • for fast and easy positioning of formwork on concrete slabs
      • lightweight and stable
      • fair-faced concrete grey
      • non-rusting
      • largely chemically resistant
      • fast installation
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.master-edge-bar
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-26
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - Temporary site equipment

    สินค้าใกล้เคียง