เผยแพร่สินค้าของคุณ
STOPPER maxi 22 | 21.5-23 mm | with Cone
STOPPER maxi 22 | 21.5-23 mm | with Cone
STOPPER maxi 22 | 21.5-23 mm | with Cone
STOPPER maxi 22 | 21.5-23 mm | with Cone
    MASTERTEC

    STOPPER maxi 22 | 21.5-23 mm | with Cone

    Inner seals for plastic and fibre cement distance tubes

    Art.-No. 046160

    available in Revit 2023-2027 and as IFC

    สเปคสินค้า
    • material:

      TPE

      area of application:

      for inner diameters between 21,5 up to 23 mm

      overall length:

      59 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.stopper-maxi
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - Temporary site equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย