เผยแพร่สินค้าของคุณ
MHC Solo gasket insert
MASTERTEC

MHC Solo gasket insert

Gasket insert for waterproofing the transition of the lining pipe to the inserted media line. The gasket insert can be adapted to all common medium pipes thanks to the Multi inserts which can be adjusted to the medium pipe.

With onion-ring technology for media lines from 4 to 40 mm

available in Revit 2022-2027 and as IFC

Art.-No. 080046

สเปคสินค้า
  • Material: rubber: EPDM | pressure plate: V2A With onion-ring technology for media lines from 4 to 40 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mhc-dichtungseinsatz-solo
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-24
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ระบบช่องทะลุ

สินค้าใกล้เคียง