เผยแพร่สินค้าของคุณ
Corrugated Bearing | 10 mm
Corrugated Bearing | 10 mm
Corrugated Bearing | 10 mm
Corrugated Bearing | 10 mm
Corrugated Bearing | 10 mm
    MASTERTEC

    Corrugated Bearing | 10 mm

    Corrugated bearing for supporting stairs, slabs and precast elements

    Art.-No. 060010

    available in Revit 2022-2027 and as IFC

    สเปคสินค้า
    • material: EPDM-based, halogen-free

      dimensions: 10000 (roll length) 200 (width) x 10 (height) mm

      predetermined tear segment width: 50 mm

      properties:

      • with tear seam for fast adjustment
      • for supporting stairs, slabs and precast elements
      • load test
      • impact sound test
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.wellenlager
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-22
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน