เผยแพร่สินค้าของคุณ
Array Track Architectural Entrance Grille
Array Track Architectural Entrance Grille
    Matter Surfaces

    Array Track Architectural Entrance Grille

    Exclusive, cross bolt technology outlasts traditional welded key-lock construction. Anti-slip surface for indoor and outdoor applications; ADA Compliant. Maintenance-free surface looks brand new for years. Custom shapes available. Frames come pre-assembled. Drain pan option available. Unique "T" blade design prevents debris from lodging within the grille.

    Sample: https://mattersurfaces.com/collections/arrival-collection

    ติดต่อกับ Matter Surfaces

    สเปคสินค้า
    • Heavy gauge 6061-T6 aluminum with 64% pre-consumer and 16% post consumer recycled content, mill finish

      Format
      Foot Grille

      Max Panel Size
      48" (front to back) x 42" (left to right)
      Multiple panels are used to construct the foot grille system.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mattersurfaces-arrival-array-track
    • Product familyArrival Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Architectural Grilles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)48
    • กว้าง (นิ้ว)42
    • ความลึก (นิ้ว)1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    • น้ำหนัก6.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นสำหรับทางเข้า