เผยแพร่สินค้าของคุณ
Turret Tile
Matter Surfaces

Turret Tile

A functional entrance mat offering highly effective cleaning action and extreme durability. Unique pattern of parallel channels and resilient non slip knobs on the surface of the tile capture dirt, sand and debris in the entrance area.

Heavy duty entrance mat is ideally suited for entranceways with high density foot and trolley traffic, such as airports, subway stations, ships, shipping centers, hospitals and schools. Its is strong matting for a long life span in demanding indoor and outdoor conditions.

An open construction and innovative design gives high dirt and dust retention and keeps surfaces safe and clean.

Heel proof interlocking tile is fully compatible with Bastion tiles.

ติดต่อกับ Matter Surfaces

สเปคสินค้า
  • Material                                                                                                                                                                                              UV-resistant vinyl/NBR

    Format                                                                                                                                                                                                Foot Grille

    Style
    Interlocking tile

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mattersurfaces-arrival-turret-tile
  • Product familyArrival Collection
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Foot Grilles
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-05-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)8
  • กว้าง (นิ้ว)14.5
  • ความลึก (นิ้ว)0.43
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก1.48
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นสำหรับทางเข้า