เผยแพร่สินค้าของคุณ
StandUp BALANCE seating ball
StandUp BALANCE seating ball
StandUp BALANCE seating ball
StandUp BALANCE seating ball
StandUp BALANCE seating ball
StandUp BALANCE seating ball
StandUp BALANCE seating ball
    MATTING

    StandUp BALANCE seating ball

    StandUp BALANCE sitting ball in a stylish design for active sitting. Sitting on a balance ball activates your stomach, side and back muscles and strengthens your core. It contributes to better posture and increases blood circulation. Our balance ball is used as a complement to your active lifestyle where you can vary between balancing, sitting and standing. The BALANCE sitting ball is available in several different colors and sizes. The sewn-in floor ring keeps the ball in place when not in use. The seat ball has a handle with an eyelet so you can easily move it and hang it up when not in use. Internally inflatable ball, pump included.

    The StandUp BALANCE sitting ball is made of the soft and durable Alcala fabric with 35,000 Martindale and OEKO-TEX certification. The inner ball is PVC-free.

    Design: Peter Mattisson

    สเปคสินค้า
    • Size: Ø 650 and 750 mm

      Material: Thermoplastic rubber (TPR), Alcala fabric

      Colours: Grey, blue, grey/grey and multi

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Standup_active-balance-ball
    • Product familyStandUp
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seating
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)650
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองRubber
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยเอสโตเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice chairs

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน
    ไอซ์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)