เผยแพร่สินค้าของคุณ
MAVICLEAN high-speed door interior application Maviflex
MAVICLEAN high-speed door interior application Maviflex
MAVICLEAN high-speed door interior application Maviflex
MAVICLEAN high-speed door interior application Maviflex
MAVICLEAN high-speed door interior application Maviflex
MAVICLEAN high-speed door interior application Maviflex
    Maviflex

    MAVICLEAN high-speed door interior application Maviflex

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(5 รีวิว)

    MAVIFLEX high-speed door MAVICLEAN

    • Self-supporting door construction for interior applications, for Mistral and clean room environments
    • Performance characteristics: CE mark according to DIN EN 13241-1
    • Dimensions (width x height): 4000 x 4000 mm

    Application areas: Chemical environment, clean room

    สเปคสินค้า
    • Door curtain:

      • Curtain made of 100% polyester
      • PVC-coated
      • With fibreglass pipes

      Fire resistance: class C

      Surface finish:

      The curtain is available in five standard colours based on RAL 1018 Zinc yellow, RAL 2004 Pure orange, RAL 3002 Carmine red, RAL 5010 Gentian blue, RAL 7038 Agate grey and others.

        Door guide:

        • With semi-flexible black guides
        • With epoxy-polyester powder coating, which enable a tear-off system
        • Automatic curtain retraction (in both directions)
        • Optionally also available in stainless steel 304L or 316L

        Operator:

        • Direct drive operator with stainless steel brake, protection category IP 55, gear shaft fitted on self-aligning ball bearing
        • Integrated control IP40, door travel counter. Optional control IP65 for wet areas
        • SAFETIME closing protection, 3 cells combined with a closing time analysis

        Door speeds:

        • Opening: approx. 2.0 m/s
        • Closing: approx. 0.5 m/s

        Fitting:

        • Professional fitting of the door including wiring as well as adjustment / alignment

        Application areas: Chemical environment, clean room

        สเปคสินค้าด้านเทคนิค
        • Unique ref.3550
        • Product familyIndustrial doors
        • กลุ่มผลิตภัณฑ์High-speed doors
        • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
        • วันที่เผยเเพร่2021-06-23
        • หมายเลขฉบับ1
        สิ่งที่เกี่ยวข้อง
        • วัสดุหลักPolyester
        • วัสดุรองSteel, Sherardized
        • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
        • ผลิตโดยฝรั่งเศส
        การจำแนกประเภท
        • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
        • IFC classificationDoor
        • UNSPSC nameDoors
        • UNSPSC code301715
        • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_40
        • Uniclass 2015 DescriptionIndustrial doorset systems
        • OmniClass Number23-17 11 17 25 11
        • OmniClass TitleRoller Shutter Overhead Plastic Doors

        พื้นที่การขาย

        ยุโรป
        เนเธอร์แลนด์
        เบลเยียม
        ฝรั่งเศส
        ลักเซมเบิร์ก
        สวิตเซอร์แลนด์