เผยแพร่สินค้าของคุณ
Maxxon Acousti-Mat® 1/8 - Sound Control Mat
Maxxon Acousti-Mat® 1/8 - Sound Control Mat
    Maxxon Corporation
    Archived

    Maxxon Acousti-Mat® 1/8 - Sound Control Mat

    Maxxon® Acousti-Mat® 1/8 is an economical, low-profile, entangled mesh mat, which can help meet IBC sound control. Maxxon Acousti-Mat 1/8 requires a minimum 3/4" Maxxon® underlayment topping, for a total system height of less than 1" (25mm).

    Sound Control Mat

    สเปคสินค้า
    • Technical Data:

      Thickness1/8" (3 mm)
      ColorClear with water-resistant white fabric
      Underlayment DepthMinimum 3/4" (19 mm)
      Roll Width60" (152.4 cm)
      Roll Length120' (36.6 m)
      Coverage per Roll600 ft2 (55.7 m2)
      Weight per Roll45 lbs. (20.4 kg)



      'Green' Information:

      Sample USGBC LEED Credit Areas*
      ProjectCreditCategory
      Environmental QualityEQ 2Low Emitting Materials
      EQ 4Indoor Air Quality Assessment
      EQ 9Acoustic Performance


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.maxxon-013
    • Product familyAcousti-Mat®
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sound Control Mat
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-03-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (นิ้ว)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ฉนวนปูพี้น
    • Uniclass 2015 CodeAc_40_65_79
    • Uniclass 2015 DescriptionSound controlling
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustic Treatment
    • OmniClass Number23-15 17 11 13
    • OmniClass TitleFloor Underlayments