Choose Fiber Reinforced
ARDEX K 22 F™ High Flow, Fiber Reinforced, Self-Leveling Underlayment is a blend of high-strength gypsum, Portland cements and powdered polymers used to repair existing above-grade floors prior to the installation of new floor coverings.
Key Features
A blend of high-strength, fiber reinforced gypsum and Portland cements as well as powdered polymers
Use over concrete, gypsum, wood, VCT, existing patching and leveling materials and non-water-soluble adhesive residue on concrete
Use for interior, above-grade floors only
Installs up to 1 1/4″ (3 cm) thick neat and up to 2″ (5 cm) with aggregate
Walkable in 2 – 3 hours
Install floor coverings in as little as 24 hours
Standards
SystemOne
Tested in Accordance with ASTM C1708
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ | ยุโรป |
|---|---|
กรีนแลนด์ | เดนมาร์ก |
แซ็ง-บาร์เตเลมี | โปแลนด์ |
กวาเดอลูป | ฝรั่งเศส |
กัวเตมาลา | เยอรมนี |
กือราเซา | สวีเดน |
เกรเนดา | อิตาลี |
คอสตาริกา | ไอร์แลนด์ |
คิวบา | |
เครือรัฐดอมินีกา | |
แคนาดา | |
จาเมกา | |
ซินต์มาร์เติน | |
เซนต์คิตส์และเนวิส | |
เซนต์ลูเซีย | |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | |
แซงปีแยร์และมีเกอลง | |
แซงมาร์แตง | |
ตรินิแดดและโตเบโก | |
นิการากัว | |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | |
บาร์เบโดส | |
บาฮามาส | |
เบลีซ | |
เบอร์มิวดา | |
ปานามา | |
เปอร์โตริโก | |
มอนต์เซอร์รัต | |
มาร์ตินีค | |
เม็กซิโก | |
สหรัฐอเมริกา | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | |
หมู่เกาะเคย์แมน | |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | |
อารูบา | |
เอลซัลวาดอร์ | |
แองกวิลลา | |
แอนติกาและบาร์บูดา | |
ฮอนดูรัส | |
เฮติ |