เผยแพร่สินค้าของคุณ
Maxxon Commercial Gyp-Fix EZ
Maxxon Corporation
Archived

Maxxon Commercial Gyp-Fix EZ

Maxxon® Commercial Gyp-Fix EZ® Patch is a fire-rated, high-strength, trowelable patch designed for preparing all subfloors. Maxxon Commercial Gyp-Fix EZ Patch features a smooth consistency and finish that is flooring-ready in as little as 40 minutes. This patch bonds to common subfloors including concrete and gypsum, making it an effective solution anywhere a patch or skim coat is needed.

สเปคสินค้า
  • Technical Data

    Installation Depthsfeatheredge to deeper patch areas
    Compressive StrengthMinimum 4,000 psi (27.6 MPa)
    Packaging25 lb. bag
    Work Time20 minutes
    Storage Temperature50 - 100 °F (10 - 38 °C)
    Coverage1/16" (1.6 mm): 62 ft2 (5.8 m2)
    1/8" (3 mm): 31 ft2 (2.9 m2)
    Dry Time40 minutes to set
    Installation Temperatureabove 50 °F (10 °C)
    Trade Trafficfoot traffic in 40 minutes
    Fire Performance (ASTM E84)Flame Spread – 0
    Fuel Contribution – 0
    Smoke Development – 0
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.maxxon-commercial-gyp-fix-ez
  • Product familyFloor Underlayments
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gypsum Underlayments
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ฉนวนปูพี้น