เผยแพร่สินค้าของคุณ
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.
    MAY Parasols

    Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.

    3.6 จาก 5 ดาว3.6(10 รีวิว)

    ALBATROS: THE XXL parasol

    The center pole of the ALBATROS parasol begins where others stop. With a single ALBATROS you can create a space of up to 78 m² span - and in a very stylish way, because the ALBATROS XXL is a cleanly designed elegant parasol umbrella that blends in well with any architectural environment.

    The advantages at a glance:

    • Eeasy Bevel
    • Extremely stable processing performance than aluminum screen
    • Optimum utilisation of space with a screen space of up to 78m2
    • Cover with telescopic suspension system
    • Interchangeable fabric with quick and easy motion

    สเปคสินค้า
    • For most up-to-date and complete specsheet please download catalogue at 

      https://www.may-online.com/en/catalogue-download


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.AG3040_ALBATROS
    • Product familyCommercial parasols
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์model ALBATROS (extreme range)
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)4000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameCanopy
    • UNSPSC code30151902
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_33_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGarden umbrellas
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAwnings
    • OmniClass Number23-19 29 13 25
    • OmniClass TitleGarden Umbrellas
    • CSI UniFormat II CodeF1010
    • CSI UniFormat II TitleSpecial Structures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)