เผยแพร่สินค้าของคุณ
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
    MAY Parasols

    Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(9 รีวิว)

    SCHATTELLO is the perfect large parasol umbrella for restaurants and other commercial applications. If you need large-scale solar protection in outdoor café areas, stylish exterior shading of entertainment spaces, elegant public areas of shelter at trade shows or events then Schattello parasols are what you need.

    SCHATTELLO is the perfect large umbrella for high professional standards. The success of SCHATTELLO is no coincidence: its design features incorporated from MAY Parasols as a company are finely displayed in this range of large umbrellas.

    The advantages at a glance:

    •  Medium shade pole with all-weather protection function
    •  Approximately 38 square meters to screen, square screen to 25m2
    •  High Wind Safety
    •  Robust umbrella rod (aluminum shields)
    •  High quality bevel lying inside
    •  Cover with selbstspannendem telescopic suspension system
    •  Interchangeable fabric quickly and easily
    •  Frame made of high quality alloy extruded aluminum profiles
    •  All parts absolutely maintenance-free and maintenance free
    •  Very stable and durable

    สเปคสินค้า
    • Pole: D=76mm x 2.5mm

      For most up-to-date and complete specsheet please download catalogue at 

      https://www.may-online.com/en/catalogue-download


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SG5050_SCHATTELLO
    • Product familyCommercial parasols
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์model SCHATTELLO (mid-range)
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)5000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)5000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameCanopy
    • UNSPSC code30151902
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_33_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGarden umbrellas
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAwnings
    • OmniClass Number23-19 29 13 25
    • OmniClass TitleGarden Umbrellas
    • CSI UniFormat II CodeF1010
    • CSI UniFormat II TitleSpecial Structures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)