เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ceiling luminaire Focus S
Ceiling luminaire Focus S
Ceiling luminaire Focus S
    Maytoni GmbH

    Ceiling luminaire Focus S

    Metal body. Swivel mechanism. Optional mounts: built-in and removable (for one or two dome lamps). Great choise of colors. The light source is a lamp with a GU10 base.
    สเปคสินค้า
    • Article C050CL-U-1B
      Title Ceiling luminaire FOCUS S GU10 1x10W
      Lamps 1xGU10
      Lamp power, W 10
      Fitting material Aluminum
      IP protection IP 20
      Height 128 mm
      Voltage 50Hz AC 220-240
      Diameter 52 mm
      Warranty 5 years
      Power 10 W
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ceiling-luminaire-Focus--S
    • Product familyArchitectural
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Focus S
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)128
    • กว้าง (มิลลิเมตร)52
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.17
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (25)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (8)