เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ceiling luminaire Zon
Ceiling luminaire Zon
Ceiling luminaire Zon
    Maytoni GmbH

    Ceiling luminaire Zon

    Metal body. Five power and size options.High color rendering index and no pulsation. Possibility of suspended installation.
    สเปคสินค้า
    • Article C032CL-12W3K-RD-MG
      Title Ceiling luminaire Zon 3000K 1x12W 120°
      Fitting material Aluminum
      Color temperature 3000 K
      IP protection IP 20
      Height 60 mm
      Color rendering index 90
      Beam angle 120°
      Voltage 50Hz AC 220-240
      Diameter 120 mm
      Warranty 5 years
      Power 12 W
      Light flux 790 lm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ceiling-luminaire-Zon-
    • Product familyArchitectural
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Zon
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)120
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (25)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (8)