เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ceiling lamp Dallas
Ceiling lamp Dallas
    Maytoni GmbH

    Ceiling lamp Dallas

    Metal fittings in 4 colors: matte black, black, chrome, gold. Dome lamps — blown glass. Colors — smoky, amber, cognac,matte white and black. Design with molecular structure simulation. Height of pendant lamps is adjustable using cable. Lamp with G9 base.
    สเปคสินค้า
    • Title Ceiling lamp Dallas
      Lamps 12ХG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      100
      Lampshade height, mm 95
      Lighting fixture height , mm 175
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 600
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD545PL-12G


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ceiling-lamp-Dallas
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dallas
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)175
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.04
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)