เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dallas pendant lamp
Dallas pendant lamp
Dallas pendant lamp
    Maytoni GmbH

    Dallas pendant lamp

    Metal fittings in five colors: matte black, black, chrome, gold, matte gold, brass. Dome lamps — blown glass. Colors — smoky, amber, cognac,matte white and black. Design with molecular structure simulation. Height of pendant lamps is adjustable using cable. Lamp with G9 base.

    สเปคสินค้า
    • Bulbs: 25 X G9 (28W)

      Lamp power: 28

      VOLTAGE: AC220_240 V

      IP: IP20

      Lampshade Height, mm: 100

      Ceiling bowl height, mm: 25

      Ceiling bowl diameter, mm: 120

      Ceiling mount type: Plank

      Warranty: 2 years

      Article: MOD548PL-25G

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Dallas-pendant-lamp
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dallas
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1354
    • กว้าง (มิลลิเมตร)690
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.78
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (16)