เผยแพร่สินค้าของคุณ
Erich chandelier
Erich chandelier
Erich chandelier
Erich chandelier
Erich chandelier
Erich chandelier
    Maytoni GmbH

    Erich chandelier

    Metal fittings, shades — nickel, brass. Dome lamps — blown glass of white color. Wide range. The floor and table lamps have a dome lamp with adjustable position. Adjustable height.

    สเปคสินค้า
    • Bulbs: 8 X E14 (40W)

      Lamp power: 40 W

      VOLTAGE: AC220_240 V

      IP: IP20

      Lampshade Height, mm: 265

      Ceiling bowl height, mm: 26

      Ceiling bowl diameter, mm: 140

      Ceiling mount type: Plank

      Warranty 2 years

      Article: MOD221-PL-08-G

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Erich-chandelier
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Erich
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)960
    • ความลึก (มิลลิเมตร)570
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.36
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (16)