เผยแพร่สินค้าของคุณ
Floor lamp Solid
Floor lamp Solid
Floor lamp Solid
    Maytoni GmbH

    Floor lamp Solid

    Concrete base, color: grey. LED light source, color temperature: 3000 K. Diffuser: acrylic tube with a built-in LED light source. Trendy and distinguished design. A stable structure with a compact base to be closely placed to the wall. Controlled with a switch button on the wire.
    สเปคสินค้า
    • Title Floor lamp Solid
      Lamps -
      Lamp power, W 24
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 2350
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 1282
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 50
      Lighting fixture depth, mm 200
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Floor-lamp-Solid
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solid
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1282
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)