เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mollis chandelier
Mollis chandelier
Mollis chandelier
    Maytoni GmbH

    Mollis chandelier

    Fittings and dome lamps of metal, color — black. The original shape of the dome lamp with a smooth contour. The light sources are hidden under the acrylic diffuser.

    สเปคสินค้า
    • Bulbs: 8 X G9 (28W)

      Lamp power: 28 W

      VOLTAGE: AC220_240 V

      Ceiling bowl height, mm: 25

      Ceiling bowl diameter, mm: 180

      IP: IP20

      Shade Material: Acrylic

      Warranty: 2 years

      Article: MOD126PL-08B

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Mollis-chandelier
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mollis
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1160
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1250
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.82
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (59)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (7)