เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pendant lamp Bangkok
Pendant lamp Bangkok
Pendant lamp Bangkok
Pendant lamp Bangkok
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Bangkok

    Fittings material — metal, shade — black. Unique design of minimalistic glass dome lamps in three shades – smoky, transparent and gray. LED light source, color temperature - 3000K. Adjustable length of cables.
    สเปคสินค้า
    • Title Pendant lamp Bangkok
      Lamps -
      Lamp power, W 12
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 1200
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 180
      Lighting fixture height , mm 3480
      Height of the ceiling cup, mm 175
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm -
      Lighting fixture diameter, mm 250
      Diameter of the ceiling cup, mm 60
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pendant-lamp-Bangkok
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bangkok
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3480
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (16)