เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pendant lamp Basic form
Maytoni GmbH

Pendant lamp Basic form

Fittings material— metal. Shades — gold, matte white, matte black. Rounded dome lamps of frosted white glass. Universal forms, minimalistic design. Light source — lamp with E14 base.
สเปคสินค้า
  • Title Pendant lamp Basic form
    Lamps 1ХE14
    Lamp power, W 40
    Voltage, V AC220_240
    Lampshade height, mm 150
    Lighting fixture height , mm 1800
    Height of the ceiling cup, mm 25
    Lighting fixture diameter, mm 150
    LED -
    IP IP 20
    Warranty 5 years
    Article MOD321PL-01B


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Pendant-lamp-Basic-form
  • Product familyDecorative
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basic form
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-07-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.68
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLamp
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
  • Uniclass 2015 DescriptionLamps
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
  • OmniClass Number23-35 45 15
  • OmniClass TitleLamps
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
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (59)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)