เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pendant lamp Cascade
Pendant lamp Cascade
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Cascade

    Classic series of chandeliers with a cascade of crystals twisted in a spiral. Metal fittings are plated in gold color. The ceiling bowl is framed by a decorative ornament.
    สเปคสินค้า
    • Title Pendant lamp Cascade
      Lamps 5ХLED module
      Lamp power, W 30
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 2550
      Color temperature, k 4000
      Lighting fixture height , mm 653
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 35
      Lighting fixture depth, mm 1100
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD132PL-L36BSK2


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pendant-lamp-Cascade-
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cascade
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)653
    • กว้าง (มิลลิเมตร)35
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (16)