เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pendant lamp Collar
Pendant lamp Collar
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Collar

    Pendant luminaires made of blown glass of 3 types: clear glass with vertical pattern, frosted and tinted glass with geometric pattern. The height is adjusted by the length of the cable.
    สเปคสินค้า
    • Title Pendant lamp Collar
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 35
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 1600
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 1200
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 147
      Lighting fixture depth, mm 1853
      Lighting fixture diameter, mm 150
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article P069PL-L35G3K1


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pendant-lamp-Collar
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Collar
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)147
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1853
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (59)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (7)