เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pendant lamp Cometa
Pendant lamp Cometa
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Cometa

    Fittings material— metal, color — frosted gold. Dome lamp of transparent blown glass. LED light source. Adjustable height.
    สเปคสินค้า
    • Title Pendant lamp Cometa
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 12
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 750
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm
      350
      Lighting fixture height , mm 550
      Lighting fixture width, mm 350
      Lighting fixture diameter, mm 350
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD056PL-L12G3K


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pendant-lamp-Cometa
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cometa
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)550
    • กว้าง (มิลลิเมตร)350
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.65
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)