เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pendant lamp Erich
Pendant lamp Erich
Pendant lamp Erich
Pendant lamp Erich
Pendant lamp Erich
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Erich

    Metal fittings, shades — nickel, brass. Dome lamps — blown glass of white color. Wide range. The floor and table lamps have a dome lamp with adjustable position. Adjustable height.
    สเปคสินค้า
    • Title Pendant lamp Erich
      Lamps 5ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      150
      Lighting fixture height , mm 373
      Height of the ceiling cup, mm 20
      Lighting fixture width, mm 1200
      Lighting fixture depth, mm 150
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD221-PL-05-G


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pendant-lamp-Erich
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Erich
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)373
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)150
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.36
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (8)